積層型リード付きコンデンサ

FA18C0G2A151JNU06

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Mid中耐圧 (100~630V)
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
FA
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
4.00mm Max.
幅(W)
5.50mm Max.
厚み(T)
2.50mm Max.
リード線間隔(F)
2.50mm +0.50,-0.20mm
リード線直径(d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

電気的特性

静電容量
150pF ±5%
定格電圧
100VDC
耐電圧
300VDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
YES
梱包数
2000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層型リード付きコンデンサ

FA11X7R1H105KNU00

Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA14NP02A562JNU00

Capacitance=5.6nF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

積層型リード付きコンデンサ

FA14X7R2A104KNU06

Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA14X7R2A473KNU06

Capacitance=47nF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA14X7S2A474KRU06

Capacitance=0.47μF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA18C0G1H220JNU00

Capacitance=22pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA18C0G2A150JNU06

Capacitance=15pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA18NP01H472JNU06

Capacitance=4.7nF
Edc=50V
T.C.=NP0

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

積層型リード付きコンデンサ

FA18NP02A152JNU06

Capacitance=1.5nF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

積層型リード付きコンデンサ

FA18NP02A470JNU06

Capacitance=47pF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)