積層型リード付きコンデンサ
FA22X7R2A225KNU00
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
| リード線間隔(F) |
|
| リード線直径(d) |
|
電気的特性
| 静電容量 |
|
| 定格電圧 |
|
| 耐電圧 |
|
| 温度特性 |
|
| 誘電正接 (Max.) |
|
| 絶縁抵抗 (Min.) |
|
その他
| はんだ付け方法 |
|
| リード線長さ/パッケージタイプ |
|
| AEC-Q200 |
|
| 梱包数 |
|
特性グラフ
グラフをローディング中...
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層型リード付きコンデンサ
FA14X7S2A474KRU06
Capacitance=0.47μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
積層型リード付きコンデンサ
FA16X7R1H474KNU00
Capacitance=0.47μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
積層型リード付きコンデンサ
FA18C0G1H392JNU00
Capacitance=3.9nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
積層型リード付きコンデンサ
FA18C0G1H561JNU00
Capacitance=560pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
積層型リード付きコンデンサ
FA18C0G2A150JNU06
Capacitance=15pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
積層型リード付きコンデンサ
FA18C0G2A220JNU06
Capacitance=22pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
積層型リード付きコンデンサ
FA18NP01H151JNU06
Capacitance=150pF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
積層型リード付きコンデンサ
FA18NP01H182JNU06
Capacitance=1.8nF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
積層型リード付きコンデンサ
FA18NP02A100DNU00
Capacitance=10pF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
積層型リード付きコンデンサ
FA18NP02A150JNU00
Capacitance=15pF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)