積層型リード付きコンデンサ

FA23X7R2J224KNU06

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Mid中耐圧 (100~630V)
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
FA
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
8.50mm Max.
幅(W)
11.00mm Max.
厚み(T)
5.50mm Max.
リード線間隔(F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
リード線直径(d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

電気的特性

静電容量
220nF ±10%
定格電圧
630VDC
耐電圧
819VDC
温度特性
X7R(±15%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
2272MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
YES
梱包数
1000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

CAA572X7R1E107M670LJ

Capacitance=100μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:6.2x5.0x6.7mm
MEGACAP type

積層セラミックチップコンデンサ

CKG57NX7R1E107M500JJ

Capacitance=100μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3FD102ZYGNA

Capacitance=1nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E

DxT: 7.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3FD222ZYGNA

Capacitance=2.2nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E

DxT: 9.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-E3FD472ZYGNA

Capacitance=4.7nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E

DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS11ZU2GA472MAGKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS75-B2GA471KAVKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 9x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS85-B2GA681KAGKA

Capacitance=680pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 9.5x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

積層型リード付きコンデンサ

FA22X7R2J104KNU00

Capacitance=0.1μF
Edc=630V
T.C.=X7R

LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA23X7R2J224KNU00

Capacitance=0.22μF
Edc=630V
T.C.=X7R

LxWxT:8.5x11x5.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General