積層型リード付きコンデンサ
FA24C0G2W472JNU06
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
C0603X7S0J224K030BC
Capacitance=0.22μF
Edc=6.3V
T.C.=X7S
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
CNA6P1X7R1H106K250AE
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Soft termination
AEC-Q200
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CS45-E2GA102M-NKA
Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free
インダクタ(コイル)
VLS3012CX-470M-1
L=47μH
Rated current=0.39A
L x W x T :
3 x 3 x 1.2mm
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACT1210-510-2P-TL00
|Z|=2600Ω at 10MHz
Rated current=200mA
L x W x T :
3.2mm x 2.5mm x 2.5mm
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACT45B-510-2P-TL003
|Z|=2800Ω at 10MHz
Rated current=0.2A
L x W x T :
4.5mm x 3.2mm x 2.8mm