積層型リード付きコンデンサ

FA26X7R2J222KNU06

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Mid中耐圧 (100~630V)
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
FA
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
5.50mm Max.
幅(W)
6.00mm Max.
厚み(T)
3.50mm Max.
リード線間隔(F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
リード線直径(d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

電気的特性

静電容量
2.2nF ±10%
定格電圧
630VDC
耐電圧
819VDC
温度特性
X7R(±15%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
YES
梱包数
2000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6L4NP02J153J160AA

Capacitance=15nF
Edc=630V
T.C.=NP0

LxWxT:3.2x2.5x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-B2GA101K-GKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-E2GA681M-GKA

Capacitance=680pF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD70ZU2GA102MYVKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 7x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD80ZU2GA152MYNKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 8x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD80ZU2GA152MYVKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 8x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS65ZU2GA102MAVKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS80ZU2GA222MAVKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 9.5x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS80ZU2GA222MYVKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 8x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS95ZU2GA332MYGKA

Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 9.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free