積層型リード付きコンデンサ

FA28C0G1H102JNU06

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
General一般 (~50V)
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
FA
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
4.00mm Max.
幅(W)
5.50mm Max.
厚み(T)
2.50mm Max.
リード線間隔(F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
リード線直径(d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

電気的特性

静電容量
1nF ±5%
定格電圧
50VDC
耐電圧
150VDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
テーピング
AEC-Q200
YES
梱包数
2000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

CNA6P1C0G3A123J250AE

Capacitance=12nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CNA6P1C0G3A223J250AE

Capacitance=22nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CNA6P1C0G3B103J250AE

Capacitance=10nF
Edc=1250V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200

積層型リード付きコンデンサ

FA18C0G1H471JNU00

Capacitance=470pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA24C0G2A103JNU00

Capacitance=10nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA24X7R2A104KNU00

Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA24X7R2A473KNU00

Capacitance=47nF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA26X7R2A105KNU00

Capacitance=1μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA26X7R2A154KNU00

Capacitance=0.15μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

積層型リード付きコンデンサ

FA28C0G1H101JNU00

Capacitance=100pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General