積層型リード付きコンデンサ

FA28X7R2A103KNU00

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Mid中耐圧 (100~630V)
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
FA
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
4.00mm Max.
幅(W)
5.50mm Max.
厚み(T)
2.50mm Max.
リード線間隔(F)
5.00mm ±1.00mm
リード線直径(d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

電気的特性

静電容量
10nF ±10%
定格電圧
100VDC
耐電圧
250VDC
温度特性
X7R(±15%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
7mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
YES
梱包数
500pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...