積層型リード付きコンデンサ

FG23C0G2J104JRT00

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Mid中耐圧 (100~630V)
Halogen-freeハロゲンフリー
シリーズ
FG
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
8.50mm Max.
幅(W)
11.00mm Max.
厚み(T)
5.50mm Max.
リード線間隔(F)
5.00mm ±1.00mm
リード線直径(d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

電気的特性

静電容量
100nF ±5%
定格電圧
630VDC
耐電圧
819VDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
5000MΩ

その他

はんだ付け方法
フロー
コテはんだ
リード線長さ/パッケージタイプ
7mm バラ詰め(袋)
AEC-Q200
NO
梱包数
200pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C3216C0G2J392J085AA

Capacitance=3.9nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

C4532C0G2J333J200KA

Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x3.2x2mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

C5750C0G2J104J280KC

Capacitance=0.1μF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:5.7x5x2.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

C5750C0G2W104J280KA

Capacitance=0.1μF
Edc=450V
T.C.=C0G

LxWxT:5.7x5x2.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

CGA5H4C0G2J562J115AA

Capacitance=5.6nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6N4C0G2J223J230AA

Capacitance=22nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA9Q1C0G2J104J280KC

Capacitance=0.1μF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:5.7x5x2.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CKG57NX7T2W225M500JJ

Capacitance=2.2μF
Edc=450V
T.C.=X7T

LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3FD221JYGNA

Capacitance=220pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 12x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CK45-B3FD222KYGNA

Capacitance=2.2nF
Edc=3000Vdc
T.C.=B

DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free