積層型リード付きコンデンサ
FG26X7R2A474KNT00
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
| リード線間隔(F) |
|
| リード線直径(d) |
|
電気的特性
| 静電容量 |
|
| 定格電圧 |
|
| 耐電圧 |
|
| 温度特性 |
|
| 誘電正接 (Max.) |
|
| 絶縁抵抗 (Min.) |
|
その他
| はんだ付け方法 |
|
| リード線長さ/パッケージタイプ |
|
| AEC-Q200 |
|
| 梱包数 |
|
製品情報
技術支援ツール
特性グラフ
グラフをローディング中...
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層型リード付きコンデンサ
FG24C0G2A472JNT00
Capacitance=4.7nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
General
積層型リード付きコンデンサ
FG26X7R2A334KNT00
Capacitance=0.33μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General
インダクタ(コイル)
NLCV32T-220K-PF
L=22μH
DC Resistance=1.001Ω
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
チップビーズ
MPZ0603S121HT000
|Z|=120Ω at 100MHz
Rated current=1000mA
L x W x T :
0.6mm x 0.3mm x 0.3mm
3端子フィルタ
YFF31HC2A103MT000N
Insertion Loss=40dB (60MHz to 2000MHz)
Rated current=10A
LxWxT: 3.2x1.6x1.3mm
For Large Current Power Line
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACM2520-102-2P-T002
|Z|=1000Ω at 100MHz
Rated current=0.2A
L x W x T :
2.5mm x 2mm x 1.2mm
電源ライン用EMCフィルタ
MB1206
電源ライン用EMCフィルタ
RSHN-2006
1-phase(250V), Rated Current:6A
Wide range high attenuation, Block terminal
電源ライン用EMCフィルタ
RSMN-2003
1-phase(250V), Rated Current:3A
Pulse attenuation・Wide range high attenuation, Block terminal
リード付きディスクバリスタ
B72210S1170K102
Max. Operating Voltage [AC]=17Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=500A