超高電圧セラミックコンデンサ

FD-18AU

製品ステータス
量産体制
納入品番
60726YP501K4CAAU
用途
配電線用
特徴
Mold2次モールド
シリーズ
FD
ブランド
TDK

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

D
34.00mm ±1.00mm
L
27.50mm ±1.00mm
T
23.50mm ±2.00mm
d
10.00mm ±0.50mm
ネジ規格
ISO M4

電気的特性

静電容量
500pF ±10%
定格電圧
13kVAC
耐電圧 (Nom.)
20kVAC
部分放電開始電圧 [3pC] (Min.)
16kVAC
雷インパルス耐電圧 (Min.)
温度特性
Y5P(±10%)
誘電正接 (Max.)
0.3%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

使用温度範囲
-30~85°C
保存温度範囲
-30~85°C
包装形態
箱詰

製品情報

すべて閉じる すべて開く