超高電圧セラミックコンデンサ

UHV-9A

製品ステータス
量産体制
納入品番
60750ZT202K4GDA
用途
高圧電源用
特徴
General一般用
シリーズ
UHV
ブランド
TDK

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

D
60.00mm ±1.00mm
L
32.00mm ±1.00mm
T
28.00mm ±2.00mm
d
15.00mm ±0.50mm
ネジ規格
ISO M5

電気的特性

静電容量
2nF ±10%
定格電圧
40kVDC
耐電圧 (Nom.)
60kVDC
部分放電開始電圧 [3pC] (Min.)
20kVAC
温度特性
Z5T(+22,-33%)
誘電正接 (Max.)
0.1%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

使用温度範囲
-30~85°C
保存温度範囲
-30~85°C
包装形態
箱詰

製品情報

すべて閉じる すべて開く

この製品を見た人はこれらの製品も見ています