DCリンク用コンデンサ
B25654A9117K001
|
|
寸法
| 幅(w) |
|
| 高さ(h) |
|
| 長さ(l) |
|
| 直径(d) |
|
| リード間隔(e) |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| 静電容量 |
|
| 定格電圧 [DC] |
|
| 電圧上昇率 |
|
| その他詳細 |
その他
| 誘電体(形式) |
|
| 設計 |
|
| 工法 |
|
| AEC-Q200 |
|
| THBテスト性能 |
|
| 梱包形態 |
|
| その他詳細 |
製品情報
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CNA6P1C0G3B103J250AE
Capacitance=10nF
Edc=1250V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200
CeraLinkコンデンサ
B58031I7504M062
0.5 μF, 700 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm
CeraLinkコンデンサ
B58031I9254M062
0.25 μF, 900 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm
EMI抑制コンデンサ
B32914H4474K000
0.47uF, 480Vrms AC
13.5m(W) x 23.0m(H) x 31.5m(L)
EMI抑制コンデンサ
B32923C3155M000
1.5uF, 305Vrms AC
12m(W) x 22m(H) x 26.5m(L)
DCリンク用コンデンサ
B25654A5277K001
270µF, 500V DC
109mm (L) x 47(+2,5)mm (W) x 40.5mm (H)
DCリンク用コンデンサ
B25654A6117K001
115µF, 650V DC
97.5mm (L) x 35.5(+2,5)mm (W) x 42.5mm (H)
DCリンク用コンデンサ
B25654A6177K001
175µF, 650V DC
109mm (L) x 47(+2,5)mm (W) x 40.5mm (H)
DCリンク用コンデンサ
B25654A8107K001
100µF, 850V DC
85mm (L) x 47(+2,5)mm (W) x 40.5mm (H)
DCリンク用コンデンサ
B25654A8137K001
135µF, 850V DC
109mm (L) x 47(+2,5)mm (W) x 40.5mm (H)