DCリンク用コンデンサ
B25654A9756K001
|
|
寸法
| 幅(w) |
|
| 高さ(h) |
|
| 長さ(l) |
|
| 直径(d) |
|
| リード間隔(e) |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| 静電容量 |
|
| 定格電圧 [DC] |
|
| 電圧上昇率 |
|
| その他詳細 |
その他
| 誘電体(形式) |
|
| 設計 |
|
| 工法 |
|
| AEC-Q200 |
|
| THBテスト性能 |
|
| 梱包形態 |
|
| その他詳細 |
製品情報
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
CeraLinkコンデンサ
B58035U5106M001
10 μF, 500 V
LxWxT=7.4x30x9.1 mm
DCリンク用パワーコンデンサ (MKP 円筒形)
B25631B1956K200
1x95uF, 1200V DC
85 mm(D) x 65mm(H)
EMI抑制コンデンサ
B32013A5223M003
0.022μF, 500Vrms AC
10.5m(W) x 20.5m(H) x 26.5m(L)
DCリンク用コンデンサ
B25654A6117K001
115µF, 650V DC
97.5mm (L) x 35.5(+2,5)mm (W) x 42.5mm (H)
DCリンク用コンデンサ
B25654A6137K001
130µF, 650V DC
85mm (L) x 47(+2,5)mm (W) x 40.5mm (H)
DCリンク用コンデンサ
B25654A8806K001
80µF, 850V DC
97.5mm (L) x 35.5(+2,5)mm (W) x 42.5mm (H)
DCリンク用コンデンサ
B25654A9606K001
60µF, 920V DC
97.5mm (L) x 35.5(+2,5)mm (W) x 42.5mm (H)
DCリンク用コンデンサ
B32728G9506K000
50.0uF, 900 V DC
35.0mm(W) x 50.0mm(H) x 57.5mm(L)
3端子フィルタ
YFF21PC1A105MT000N
Insertion Loss=40dB (0.7MHz to 1000MHz)
Rated current=4A
LxWxT: 2x1.25x0.85mm
For Power Line
リード付きディスクバリスタ
B72210S0140K101
Max. Operating Voltage [AC]=14Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=500A