DCリンク用コンデンサ
B32678G4406K000
|
|
寸法
| 幅(w) |
|
| 高さ(h) |
|
| 長さ(l) |
|
| 直径(d) |
|
| リード間隔(e) |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| 静電容量 |
|
| 定格電圧 [DC] |
|
| 電圧上昇率 |
|
| その他詳細 |
その他
| 誘電体(形式) |
|
| 設計 |
|
| 工法 |
|
| AEC-Q200 |
|
| THBテスト性能 |
|
| 梱包形態 |
|
| その他詳細 |
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA3E1X7R1V684K080AC
Capacitance=0.68μF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CK45-B3DD471KYGNA
Capacitance=470pF
Edc=2000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
CeraLinkコンデンサ
B58031I9254M062
0.25 μF, 900 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm
CeraLinkコンデンサ
B58035U5305M052
3 μF, 500 V
LxWxT=7.4x9x9.1 mm
リード付きディスクバリスタ
B72220S0500K101
Max. Operating Voltage [AC]=50Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6500A