DCリンク用コンデンサ
B32716H7605K000
|
|
寸法
| 幅(w) |
|
| 高さ(h) |
|
| 長さ(l) |
|
| 直径(d) |
|
| リード間隔(e) |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| 静電容量 |
|
| 定格電圧 [DC] |
|
| 電圧上昇率 |
|
| その他詳細 |
その他
| 誘電体(形式) |
|
| 設計 |
|
| 工法 |
|
| AEC-Q200 |
|
| THBテスト性能 |
|
| 梱包形態 |
|
| その他詳細 |
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
CeraLinkコンデンサ
B58035U7505M001
5 μF, 700 V
LxWxT=7.4x30x9.1 mm
CeraLinkコンデンサ
B58035U9255M001
2.5 μF, 900 V
LxWxT=7.4x30x9.1 mm
DCリンク用コンデンサ
B32716H3705K000
7.0uF, 1600 V DC
33.0mm(W) x 48.0mm(H) x 42.0mm(L)
DCリンク用コンデンサ
B32718H9706K000
70.0uF, 900 V DC
45.0mm(W) x 57.0mm(H) x 57.5mm(L)
インダクタ(コイル)
MLJ1608WR27KT000
L=270nH
Rated current=550mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
3端子フィルタ
YFF31HC2A104MT000N
Insertion Loss=40dB (7MHz to 2000MHz)
Rated current=10A
LxWxT: 3.2x1.6x1.3mm
For Large Current Power Line
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CN100A24-24
Power module type (with baseplate), Output: 100.8W, 24V
Isolated type, For railway system