EMI抑制コンデンサ

B32012A5102M000

新製品
製品ステータス
量産体制
タイプ
B32012A5
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
5.00mm Max.
高さ(h)
10.50mm Max.
長さ(l)
18.00mm Max.
リード間隔(e)
15.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
1nF ±10%
実効電圧 [AC]
500Vrms
電圧上昇率
3000V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Plastic case
ノイズ制御クラス
Y1
AEC-Q200
YES
THBテスト性能
85°C / 85%RH / 500Vac / 500h
備考
2pin
梱包形態
Untaped straight (lead length 6-1mm)
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く