EMI抑制コンデンサ

B32021H3472K289

製品ステータス
量産体制
タイプ
B32021H
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
5.00mm Max.
高さ(h)
11.00mm Max.
長さ(l)
13.00mm Max.
リード間隔(e)
10.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
4.7nF ±10%
実効電圧 [AC]
300Vrms
電圧上昇率
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Plastic case
ノイズ制御クラス
Y2
AEC-Q200
THBテスト性能
備考
梱包形態
Ammo pack straight
その他詳細
データシートを参照してください

この製品を見た人はこれらの製品も見ています