EMI抑制コンデンサ

B32022A3223M155

製品ステータス
量産体制
タイプ
B32022
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
6.00mm Max.
高さ(h)
12.00mm Max.
長さ(l)
18.00mm Max.
リード間隔(e)
15.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
22nF ±20%
実効電圧 [AC]
300Vrms
電圧上昇率
600V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
ノイズ制御クラス
Y2
AEC-Q200
NO
THBテスト性能
備考
梱包形態
Reel (crimped down from lead spacing 15mm to 7.5mm)
その他詳細
データシートを参照してください

この製品を見た人はこれらの製品も見ています