EMI抑制コンデンサ

B32023B3104M289

製品ステータス
量産体制
タイプ
B32023
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
10.50mm Max.
高さ(h)
16.50mm Max.
長さ(l)
26.50mm Max.
リード間隔(e)
22.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
100nF ±20%
実効電圧 [AC]
300Vrms
電圧上昇率
500V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
ノイズ制御クラス
Y2
AEC-Q200
NO
THBテスト性能
備考
梱包形態
Ammo pack straight
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール