EMI抑制コンデンサ
B32922M3104K289
|
|
寸法
| 幅(w) |
|
| 高さ(h) |
|
| 長さ(l) |
|
| リード間隔(e) |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| 静電容量 |
|
| 実効電圧 [AC] |
|
| 電圧上昇率 |
|
| その他詳細 |
その他
| 誘電体(形式) |
|
| 設計 |
|
| ノイズ制御クラス |
|
| AEC-Q200 |
|
| THBテスト性能 |
|
| 備考 |
|
| 梱包形態 |
|
| その他詳細 |
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3216X7R2A104K160AE
Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CD45-E2GA222M-GKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 9x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
リード付きディスクバリスタ
B72214P2321K101
Max. Operating Voltage [AC]=320Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A
突入電流防止PTCサーミスタ
B59451C1130B070 (C1451_ICL)
Max. operating voltage=440V AC
Rated resistance=56Ω
高電圧リレー
B88269X7960C011
Nominal coil voltage=24 V DC
Continuous operating current=400 A