EMI抑制コンデンサ

B32922M3474M289

製品ステータス
量産体制
タイプ
B32922M
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
8.50mm Max.
高さ(h)
14.50mm Max.
長さ(l)
18.00mm Max.
リード間隔(e)
15.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
470nF ±20%
実効電圧 [AC]
305Vrms
電圧上昇率
300V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Plastic case
ノイズ制御クラス
X2
AEC-Q200
YES
THBテスト性能
85°C / 85%RH / 305Vac / 500h
備考
2pin
梱包形態
Ammo pack straight
その他詳細
データシートを参照してください