EMI抑制コンデンサ

B32923P3205M000

製品ステータス
量産体制
タイプ
B32923P
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
14.50mm Max.
高さ(h)
29.50mm Max.
長さ(l)
26.50mm Max.
リード間隔(e)
22.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
2μF ±20%
実効電圧 [AC]
305Vrms
電圧上昇率
170V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Plastic case
ノイズ制御クラス
X2
AEC-Q200
NO
THBテスト性能
備考
梱包形態
Untaped straight (lead length 6-1mm)
その他詳細
データシートを参照してください