EMI抑制コンデンサ

B32928V4106K000

製品ステータス
量産体制
タイプ
B32928V
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
30.00mm Max.
高さ(h)
45.00mm Max.
長さ(l)
57.50mm Max.
リード間隔(e)
52.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
10μF ±10%
実効電圧 [AC]
350Vrms
電圧上昇率
30V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Plastic case
ノイズ制御クラス
X2
AEC-Q200
YES
THBテスト性能
85°C / 85%RH / 350Vac / 1000h
備考
4pin
梱包形態
Untaped straight (lead length 6-1mm)
その他詳細
データシートを参照してください