EMI抑制コンデンサ

B32933A3824M000

製品ステータス
量産体制
タイプ
B32933
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
12.00mm Max.
高さ(h)
22.00mm Max.
長さ(l)
26.50mm Max.
リード間隔(e)
22.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
820nF ±20%
実効電圧 [AC]
305Vrms
電圧上昇率
15V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polyester
設計
Radial
Boxed
ノイズ制御クラス
X2
AEC-Q200
YES
THBテスト性能
備考
Heavy duty
梱包形態
Untaped straight (lead length 6-1mm)
その他詳細
データシートを参照してください