モーターラン・モーター起動用コンデンサ

B32320C1186J010

製品ステータス
量産体制
タイプ
B32320
用途
General purpose
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

寸法
35mm(D) x 62mm(L)
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
18μF ±5%
定格電圧 [AC]
250V
その他詳細
データシートを参照してください

その他

IEC 60252-1に基づく期待寿命
10000h
安全性クラス IEC 60252-1準拠
S0
認定
VDE
安全性クラス UL 810準拠 UL認証
最大温度 IEC 60068-1準拠
85°C
端子
fast-on
構造
plastic can
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く