モーターラン・モーター起動用コンデンサ
B32332I6105J080
|
|
寸法
| 寸法 |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| 静電容量 |
|
| 定格電圧 [AC] |
|
| その他詳細 |
その他
| IEC 60252-1に基づく期待寿命 |
|
| 安全性クラス IEC 60252-1準拠 |
|
| 認定 |
|
| 安全性クラス UL 810準拠 UL認証 |
|
| 最大温度 IEC 60068-1準拠 |
|
| 端子 |
|
| 構造 |
|
| その他詳細 |
製品情報
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
モーターラン・モーター起動用コンデンサ
B32332I6106J080
10uF, 450V AC
30mm(D) x 68mm(L)
チップビーズ
MPZ2520SPH070AT000
|Z|=7Ω at 100MHz
Rated current=12A
L x W x T :
2.5mm x 2.0mm x 0.85mm
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACT1210-510-2P-TL00
|Z|=2600Ω at 10MHz
Rated current=200mA
L x W x T :
3.2mm x 2.5mm x 2.5mm
電源ライン用EMCフィルタ
RTEN-2060
3-phase/3-line(250V), Rated Current:60A
Multipurpose, Block terminal(Low-leakage current type)
CeraDiode®
B72714D0160H060
Max. working voltage=16V DC
Capacitance (Typ.)=10pF
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
AVR-M0603C120MTAAB
Maximum continuous voltage [DC]=7.5V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=23V