RFIフィルタリング, 平滑, 一般用コンデンサ

B32231D8105J000

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
タイプ
B32231D
形式
MKT
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
13.00mm Max.
高さ(h)
18.00mm Max.
長さ(l)
32.00mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
1μF ±5%
定格電圧 [DC]
630V
実効電圧 [AC]
200Vrms
電圧上昇率
5V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polyester
設計
Axial
Flat winding
工法
Wound
AEC-Q200
NO
梱包形態
Untaped
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール