RFIフィルタリング, 平滑, 一般用コンデンサ

B32620J0222K189

製品ステータス
量産体制
タイプ
B3262*A/J
形式
MKP
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
5.00mm Max.
高さ(h)
10.50mm Max.
長さ(l)
10.00mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
7.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
2.2nF ±10%
定格電圧 [DC]
1kV
実効電圧 [AC]
600Vrms
電圧上昇率
4000V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
工法
Stacked
AEC-Q200
NO
梱包形態
Reel
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール