RFIフィルタリング, 平滑, 一般用コンデンサ

B32621A5224J289

製品ステータス
量産体制
タイプ
B3262*A/J
形式
MKP
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
6.00mm Max.
高さ(h)
12.00mm Max.
長さ(l)
13.00mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
10.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
220nF ±5%
定格電圧 [DC]
160V
実効電圧 [AC]
90Vrms
電圧上昇率
600V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
工法
Stacked
AEC-Q200
NO
梱包形態
Ammo pack
その他詳細
データシートを参照してください