RFIフィルタリング, 平滑, 一般用コンデンサ

B32633B6683J189

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
タイプ
B3263*A/B
形式
MFP
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
9.00mm Max.
高さ(h)
16.00mm Max.
長さ(l)
27.00mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
22.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
68nF ±5%
定格電圧 [DC]
630V
実効電圧 [AC]
300Vrms
電圧上昇率
3600V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Coated
工法
Wound
AEC-Q200
NO
梱包形態
Reel
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール