RFIフィルタリング, 平滑, 一般用コンデンサ

B32634A2153J010

製品ステータス
生産中止
生産中止案内日 : 2025年3月21日
最終受注日 : 2025年7月4日
最終出荷日 : 2025年10月3日
タイプ
B3263*A/B
形式
MFP
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
10.00mm Max.
高さ(h)
19.50mm Max.
長さ(l)
32.00mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
27.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
15nF ±5%
定格電圧 [DC]
2kV
実効電圧 [AC]
500Vrms
電圧上昇率
8400V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Coated
工法
Wound
AEC-Q200
NO
梱包形態
Untaped crimped
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール