スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ

B32642B0473J289

製品ステータス
量産体制
タイプ
B32642B
形式
MMKP
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
8.00mm Max.
高さ(h)
14.00mm Max.
長さ(l)
18.00mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
15.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
47nF ±5%
定格電圧 [DC]
1kV
実効電圧 [AC]
500Vrms
電圧上昇率
3500V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
工法
Wound
AEC-Q200
NO
THBテスト性能
梱包形態
Ammo pack
その他詳細
データシートを参照してください

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1005X5R1A475M050BC

Capacitance=4.7μF
Edc=10V
T.C.=X5R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C2012X7R2E222K085AA

Capacitance=2.2nF
Edc=250V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

C3216X7S3A222K130AA

Capacitance=2.2nF
Edc=1000V
T.C.=X7S

LxWxT:3.2x1.6x1.3mm
High Volt. (1000V and over)

積層セラミックチップコンデンサ

C3225X7R1C226K250AC

Capacitance=22μF
Edc=16V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CC45SL3FD101JYVNA

Capacitance=100pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 8.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD10-E2GA152MYGS

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 10x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS45-E2GA152M-GKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS75ZU2GA152MAGKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 8x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS90-E2GA152MYGS

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 9x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved

積層型リード付きコンデンサ

FA22X7R2J104KNU06

Capacitance=0.1μF
Edc=630V
T.C.=X7R

LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General