スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ

B32652A3105J000

製品ステータス
量産体制
タイプ
B32652
形式
MKP
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
11.00mm Max.
高さ(h)
18.50mm Max.
長さ(l)
18.00mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
15.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
1μF ±5%
定格電圧 [DC]
250V
実効電圧 [AC]
160Vrms
電圧上昇率
200V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
工法
Wound
AEC-Q200
YES
THBテスト性能
60°C / 95%RH / Vrms / 1344h
梱包形態
Untaped straight (lead length 6-1mm)
その他詳細
データシートを参照してください