スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ

B32653A7104J003

製品ステータス
量産体制
タイプ
B32653
形式
MKP
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
11.00mm Max.
高さ(h)
20.50mm Max.
長さ(l)
26.50mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
22.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
100nF ±5%
定格電圧 [DC]
1.25kV
実効電圧 [AC]
500Vrms
電圧上昇率
1150V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
工法
Wound
AEC-Q200
YES
THBテスト性能
60°C / 95%RH / Vrms / 1344h
梱包形態
Untaped straight (lead length 3.2±0.3mm)
その他詳細
データシートを参照してください