スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ
B32656S7185K562
|
|
寸法
| 幅(w) |
|
| 高さ(h) |
|
| 長さ(l) |
|
| 直径(d) |
|
| リード間隔(e) |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| 静電容量 |
|
| 定格電圧 [DC] |
|
| 実効電圧 [AC] |
|
| 電圧上昇率 |
|
| その他詳細 |
その他
| 誘電体(形式) |
|
| 設計 |
|
| 工法 |
|
| AEC-Q200 |
|
| THBテスト性能 |
|
| 梱包形態 |
|
| その他詳細 |
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
CeraLinkコンデンサ
B58031I7504M062
0.5 μF, 700 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm
CeraLinkコンデンサ
B58035U7155M052
1.5 μF, 700 V
LxWxT=7.4x9x9.1 mm
CeraLinkコンデンサ
B58035U7155M062
1.5 μF, 700 V
LxWxT=7.4x9x9.1 mm
CeraLinkコンデンサ
B58035U9754M062
0.75 μF, 900 V
LxWxT=7.4x9x9.1 mm
EMI抑制コンデンサ
B32924D3335K000
3.3uF, 305Vrms AC
16m(W) x 32m(H) x 31.5m(L)
DCリンク用コンデンサ
B25654A5207K001
200µF, 500V DC
85mm (L) x 47(+2.5)mm (W) x 40.5mm (H)
サージアレスタ
B88069X2203K203
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 300V
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57500K0103A001
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3.0%
磁気電流センサ
HAL2425UT
Analog Output
Redundancy=No
Integrated Capacitors=No