スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ

B32672L8222J189

製品ステータス
量産体制
タイプ
B32672L
形式
MKP
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
5.00mm Max.
高さ(h)
10.50mm Max.
長さ(l)
18.00mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
15.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
2.2nF ±5%
定格電圧 [DC]
2kV
実効電圧 [AC]
700Vrms
電圧上昇率
7500V/μs
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
工法
Wound
AEC-Q200
YES
THBテスト性能
梱包形態
Reel
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C3216X7R1C475K085AB

Capacitance=4.7μF
Edc=16V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C3216X7R1C475K160AB

Capacitance=4.7μF
Edc=16V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C3216X7R1E475K160AC

Capacitance=4.7μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General

積層セラミックチップコンデンサ

C3216X7R2A104K160AE

Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination

積層セラミックチップコンデンサ

CGA4J3X7R2E103K125AA

Capacitance=10nF
Edc=250V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD45-E2GA222M-GKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 9x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CD90ZU2GA222MYGKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 9.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS65ZU2GA102MYGKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)

CS80ZU2GA222MYGKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 8x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ

B32652A2222J189

0.0022uF, 2000V DC

7mm(W) x 12.5mm(H) x 18mm(L)