DeltaCap™ コンデンサ

B32300A2022A550

製品ステータス
量産体制
用途
1- and 3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
DeltaCap 1-phase
タイプ
MKD250-I-2.5
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径
63.5mm
高さ
102mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
2.5kvar
出力 [60Hz]
3kvar
静電容量
127μF
定格電圧
250VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Semi-dry biodegradable resin
巻方式
特徴
2-terminal design
integrated resistor
その他詳細
データシートを参照してください