DeltaCap™ コンデンサ

B32304A4151B040

製品ステータス
量産体制
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
DeltaCap 3-phase
タイプ
MKD440-D-12.5
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径
75mm
高さ
275mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
12.5kvar
出力 [60Hz]
15kvar
静電容量
69μF
定格電圧
440VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Semi-dry biodegradable resin
巻方式
Stacked
特徴
6-terminal design
pluggable ceramic resistor
その他詳細
データシートを参照してください