キーコンポーネント - リアクタ

B44066D1410M400

製品ステータス
量産体制
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
Harmonic Filter Reactor
タイプ
B44066D1410M400
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

電気的特性

出力 [50Hz]
10kvar
出力 [60Hz]
定格電圧
400VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

特徴
De-tuning factor 14%
備考
Key Components
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く