キーコンポーネント - リアクタ

B44066D5015M441

製品ステータス
量産体制
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
Harmonic Filter Reactor
タイプ
B44066D5015M441
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

その他詳細

電気的特性

出力 [50Hz]
出力 [60Hz]
15kvar
定格電圧
440VAC
その他詳細

その他

特徴
De-tuning factor 5.67%
備考
Key Components
その他詳細

製品情報

すべて閉じる すべて開く