PhaseCap® Compact コンデンサ

B25673A4252A080

製品ステータス
生産中止
推奨代替シリーズ/タイプ : B25675C* (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2021年5月21日
最終受注日 : 2021年9月30日
最終出荷日 : 2021年12月31日
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
PhaseCap Compact 3-phase
タイプ
MKK480-D-25-02
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径
136mm
高さ
200mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
25kvar
出力 [60Hz]
静電容量
115μF
定格電圧
480VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Semi-dry biodegradable resin
巻方式
Concentric
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く