PhaseCap® Energy コンデンサ

B25675A6202J090

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : B25675C6202J090 (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2021年5月21日
最終受注日 : 2021年8月30日
最終出荷日 : 2021年8月30日
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
PhaseCap Energy resin 3-phase
タイプ
MKK690-D-20.0-04
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径
100mm
高さ
207mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
20kvar
出力 [60Hz]
24kvar
静電容量
44.6μF
定格電圧
690VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Semi-dry biodegradable resin
巻方式
Stacked
その他詳細
データシートを参照してください