PhaseCap® Energy コンデンサ

B25675C6122J500

製品ステータス
量産体制
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
PhaseCap Energy Plus resin 3-phase
タイプ
MKK600-D-12.5-04
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径
100mm
高さ
192mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
12.5kvar
出力 [60Hz]
15kvar
静電容量
36.8μF
定格電圧
600VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Semi-dry biodegradable resin
巻方式
Stacked
その他詳細
データシートを参照してください