PhiCap™ コンデンサ

B32340C4031A380

製品ステータス
量産体制
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
PhiCap 1-phase
タイプ
MKP480-I-2.8
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径
63.5mm
高さ
142mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
2.8kvar
出力 [60Hz]
3.3kvar
静電容量
38μF
定格電圧
480VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Biodegradable soft resin
巻方式
Single
認証規格
CSA
cUL
その他詳細
データシートを参照してください

この製品を見た人はこれらの製品も見ています