PhiCap™ コンデンサ

B32340C4032A300

製品ステータス
量産体制
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
PhiCap 1-phase
タイプ
MKP400-I-3.3
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径
63.5mm
高さ
105mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
3.3kvar
出力 [60Hz]
4kvar
静電容量
66μF
定格電圧
400VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Biodegradable soft resin
巻方式
Single
認証規格
CSA
cUL
その他詳細
データシートを参照してください