PhiCap™ コンデンサ

B32343C5022A520

製品ステータス
量産体制
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
PhiCap 3-phase
タイプ
MKP525-D-2.5
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径
63.5mm
高さ
129mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
2.5kvar
出力 [60Hz]
2.7kvar
静電容量
9μF
定格電圧
525VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Biodegradable soft resin
巻方式
Stacked
認証規格
CSA
cUL
その他詳細
データシートを参照してください