PhiCap™ コンデンサ

B32344E2021A020

製品ステータス
量産体制
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
PhiCap 3-phase
タイプ
MKP220-D-1.7
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径
79.5mm
高さ
138mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
1.7kvar
出力 [60Hz]
2kvar
静電容量
37μF
定格電圧
220VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Biodegradable soft resin
巻方式
Stacked
認証規格
CSA
cUL
GOST
その他詳細
データシートを参照してください