PhiCap™ コンデンサ

B32344E2022A030

製品ステータス
量産体制
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
PhiCap 3-phase
タイプ
MKP230-D-2.0
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径
75mm
高さ
138mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
2kvar
出力 [60Hz]
2.5kvar
静電容量
42μF
定格電圧
230VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Biodegradable soft resin
巻方式
Stacked
認証規格
CSA
cUL
GOST
その他詳細
データシートを参照してください