PhiCap™ コンデンサ

B32344E4072A500

製品ステータス
量産体制
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
PhiCap 3-phase
タイプ
MKP400-D-7.5
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径
75mm
高さ
160mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
7.5kvar
出力 [60Hz]
9kvar
静電容量
50μF
定格電圧
400VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Biodegradable soft resin
巻方式
Stacked
認証規格
CSA
cUL
GOST
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール