PoleCap コンデンサ

B25671A4002A500

製品ステータス
量産体制
用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
PoleCap (MKP)
タイプ
MKP400-D-0.5-P
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径
82mm
高さ
210mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
500var
出力 [60Hz]
600var
静電容量
3.5μF
定格電圧
400VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Inert gas
巻方式
Stacked
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く